Dokument herunterladen () von 20

114320
Modellcode: D02-LTS/63-3

Sicherungslasttrennschalter, 63 A, 2p, D02

Listenpreis €190

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
114320
EAN
4015081137206
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
84 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.337 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
D02-LTS/63-3

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Verschmutzungsgrad
3
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
50 kA
Polzahl
3-polig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Schutzart
IP20
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
63 A
Schaltkategorie
AC 22 B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
1.8 W
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
5.5 W
Baugröße
D02
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter D02-LTS
Überspannungskategorie
III
IV
Sicherungspatrone
D02: 20 - 63 A, zylindrisch 30 x 38 bis zu 32 A mit Haltefeder; D01: 2 bis 16 A mit Hülsen-Passeinsatz und Haltefeder
D02: 20 bis 63 A
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Kontaktfunktion
5 A / 250 V AC (Schließer)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
32 A
Betriebsspannung
400 V
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Einführung über beide Seiten möglich
  • Haltefedern für D01 Sicherungseinsätze oder zylindrische Einsätze 10 x 38 im Lieferumfang enthalten
  • mit Blinkfunktion
  • Geeignet für Sicherungen, Nutzungsklasse gG (gL), aM
  • Nur 4 Teilungseinheiten breit, kann für den Reiheneinbau mit Fehlerstromschutzschalter verwendet werden
  • Stromkodierung über die Ortung von Einsätzen
  • plombierbar
Einbaubreite
18 mm pro Pol (1 Teilungseinheit)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² - 25 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.