Dokument herunterladen () von 20

114771
Modellcode: XVTL-IC-10/18

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte, für HxB=1800x1000mm

Listenpreis EUR476.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Katalognummer
114771
EAN
4015081141715
Produkt Länge/Tiefe
1650 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
933 mm
Produktgewicht
21.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
XVTL-IC-10/18

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
Perforiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.