Dokument herunterladen () von 20

115146
Modellcode: XVTL-HP/L-5

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=500mm, L

Listenpreis EUR42.87

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115146
EAN
4015081145461
Product Length/Depth
366 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform
Product Type
Accessories
Model Code
XVTL-HP/L-5

Produktspezifikationen

Number of height units
0
Profile height (busbar)
25 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.