Dokument herunterladen () von 20

115157
Modellcode: XVTL-VP6

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, vertikal, für H = 600 mm

Listenpreis €43.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Katalognummer
115157
EAN
4015081145577
Produkt Länge/Tiefe
450 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
XVTL-VP6

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
574 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Ausführung
Metrisch
Montageart
Schraubbefestigung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.