Dokument herunterladen () von 20

115937
Modellcode: MSC-D-0,25-M7(24V50HZ)

Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,06 kW, Ir= 0,16 - 0,25 A, 24 V 50 Hz, AC

Listenpreis EUR157.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
Katalognummer
115937
EAN
4015081156771
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.546 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA Class No.: 3211-24
UL File No.: E123500
CSA-C22.2 No. 14-10
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKJH
CE
UL60947-4-1A
CSA
IEC/EN 60947-4-1
Produkttyp
Direktstarter
Modellcode
MSC-D-0,25-M7(24V50HZ)

Features & Functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.16 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.25 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,21 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.04 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
3.9 A

Magnet system

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015