Dokument herunterladen () von 20

116003
Modellcode: M22-SWD-K11LEDC-W

Eaton Moeller® Series M22 Funktionselement, 1 Schließer, 1 Öffner, 1 Hilfskontakt, Frontbefestigung, Sockelbefestigung, SWD: Stecker, 8-polig, Weiß

Listenpreis EUR31.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 function element
Katalognummer
116003
EAN
4015081157433
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
EN 50178
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 2324643
Produkttyp
Funktionselement
Modellcode
M22-SWD-K11LEDC-W

Produktspezifikationen

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Verschmutzungsgrad
2
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Farbe
Weiß
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Einbaulage
beliebig
Anschlussart
Bodenbefestigung
SWD: Stecker, 8-polig
Montageart
Front fastening
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Steckverbinder M22-SWD-I...LP
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Überspannungskategorie
Nicht anwendbar
Schutzart
IP20
Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Ausführung
aufsteckbar
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Lampenhalter
LED nicht austauschbar
Funktionen
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
Diagnosefunktion
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Relative Luftfeuchtigkeit
9 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.3 W
Produktkategorie
SmartWire-DT RMQ Anschaltungen
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Produktspezifikation exportieren