Eaton SWD4 Kupplung, SmartWire-DT, zum Anschluss von Flachbandkabeln über Flachstecker SWD4-8MF 2
Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Kupplung
|
Katalognummer |
116024
|
EAN |
4015081157648
|
Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
49 mm
|
Produktgewicht |
0.004 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 2324643
UL CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-07 EN 50178 UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 |
Kataloghinweise |
nicht relevant
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
SWD4-8SFF2-5
|
Funktionen |
Zum Anschluss von SWD-Flachkabeln über Flachstecker SWD4-8MF2
|
Schutzart |
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20 |
Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Anschlussart |
Anschluss 1: Stecker, 8-polig
Anschluss 2: Bus, 8-polig |
Anzahl Steckzyklen |
200
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.