Dokument herunterladen () von 20

116188
Modellcode: XVTL-R-6/14

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Rückwand, für HxB=1400x600mm

Listenpreis EUR181.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl rear panel
Katalognummer
116188
EAN
4015081159277
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
XVTL-R-6/14

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.