Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Rückwand, für HxB=1800x1000mm
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl rear panel
|
| Katalognummer |
116196
|
| EAN |
4015081159352
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1750 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
920 mm
|
| Produktgewicht |
20 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
XVTL-R-10/18
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|