Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, für Eckprofil, H x B x T = 200 x 550 x 550 mm, grau
Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
Katalognummer |
116206
|
EAN |
4015081159451
|
Produkt Länge/Tiefe |
561 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
5.8 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
LV-Systeme
|
Modellcode |
XLSPC25
|
Farbe |
Grau
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
500 mm
|
Material |
Stahl
|
Ausführung |
Sockel komplett
|
Schlagfestigkeit |
IK10
|