Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116294
BPZ-KFS-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelfangschiene, 600

Listenpreis EUR45.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
116294
EAN
4015081160334
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
1.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KFS-600

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • verwendbar mit dem Leitungsrangierrahmen
  • 16 mm C-Profil für Hammerklemmen, verzinkt
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
Benutzt mit
BPZ-KR...
Zubehör
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelabfangschienen C-Profil
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • Installationsverteiler IVS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Metall
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.