Dokument herunterladen () von 20

116307
Modellcode: EU5C-SWD-CAN

Eaton EU5C-Gateway, SmartWire-DT, 99 SWD-Module an CANopen

Listenpreis EUR203.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5C Kommunikationsmodul
Katalognummer
116307
EAN
4015081160471
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.159 kg
Zertifikat(e)
UL
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-07
Produkttyp
Kommunikationsmodul
Modellcode
EU5C-SWD-CAN

Features & Functions

Merkmale
Potenzialtrennung (Feldbus-Schnittstelle)
überlastsicher
Funktionen
Zum Anschluss an den Feldbus CANopen®
Betriebsart
Adressvergabe über DIP-Schalter

General information

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Wand-/Direktmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Wand-/Direktmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT-Koordinatoren
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
Spannungsart
Gleichstrom

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC 60068-2
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Electrical rating

Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Verlustleistung
Typisch 1 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,6 A
Bemessungsbetriebsspannung
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Versorgungsstrom - max.
0.7 mA
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 V
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 V

Communication

Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Adressbereich: 1 - 32
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Der Anschluss an CANopen® erfolgt über den 9-poligen SUB-D-Stecker als Slave.
Dient zum Anschluss des SmartWire-DT-Kommunikationssystems an industrielle Feldbussysteme. Stromversorgung von SmartWire-DT-Modulen und Schaltanlagen
SmartWire-DT-Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT-Modulen an den Feldbus und zur Versorgung der SmartWire-DT-Module und -Schaltgeräte.
Anschlussart
1 x SUB-D Stecker, 9-polig, Feldbus Schnittstelle
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig
Datenübtrag.rate
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Bis zu 1 MBit/s, Feldbusschnittstelle
128 Byte, Feldbusschnittstelle, Ausgabedaten, max.
128 Byte, Feldbusschnittstelle, Eingabedaten, max.
Automatische Baudratenerkennung für Raten zwischen 10 kBit/s und 1 Mbit/s.
Schnittstellen
Teilnehmertyp: CANopen®-Teilnehmer
Statusanzeige Feldbusschnittstelle für CAN mit Mehrfarben-LEDs
Abschlusswiderstand über DIP-Schalter schaltbar
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Anzahl der Module
99 (SmartWire-DT)
Protokoll
CANopen®
Station
2 - 32, Teilnehmeradresse, Feldbusschnittstelle
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag