Eaton EU5E E/A-Modul, SmartWire-DT, 24 V DC, 8DI
| Produktname |
Eaton EU5E Zubehör Eingangsmodul
|
| Katalognummer |
116381
|
| EAN |
4015081161119
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-07
UL CSA CSA File No.: 2324643 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
EU5E-SWD-8DX
|
| Elektrische Anschlussart |
Flachsteckanschluss
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
|
| Funktionen |
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale
|
| Stromverbrauch |
16 mA, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich Tragschienenmontage möglich |
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich Tragschienenmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Anschluss für I/O-Sensor
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), eindrähtig, Anschluss für I/O-Sensor |
| Typ |
Digitalmodule
|
| Spannungsart |
DC
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Berstimpuls |
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
|
| Eingangsstrom |
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
4 mA
|
| Ausgangsstrom |
0 A
|
| Verlustleistung |
1 W
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
Push-in-Klemmen, Versorgung und E/A-Sensor
Anschlussstecker: Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT Stecker, 8-polig, SmartWire-DT |
| Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED |
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Eingangsverzögerung |
< 0,2 ms
|
| Grenzwerttyp 1 |
hoch: > 15 V DC
Niedrig: < 5 V DC |
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Eingänge zu SmartWire-DT: ja
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|