Dokument herunterladen () von 20

116552
Modellcode: XLSPH2105

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 200 mm, B = 1000 mm, T = 500 mm, grau

Listenpreis EUR331.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
116552
EAN
4015081162949
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
12.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLSPH2105

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Gerätetyp
Zubehör
Lastkapazität - max.
1500 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
500 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.