Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 4ph, 16 qmm, Gabelanschluss, 1m
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
116882
|
EAN |
4015081166220
|
Produkt Länge/Tiefe |
945 mm
|
Produkthöhe |
29.3 mm
|
Produktbreite |
21.4 mm
|
Produktgewicht |
0.658 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
Z-GV-16/PKPX/4PHAS
|
Merkmale |
Zuschneidbar
|
Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
14
|
Polzahl |
4-polig
|
Farbe |
Sonstige
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Querschnitt |
16 mm²
|
Anzahl der modularen Abstände |
57
|
Anzahl der Phasen |
4
|
Teilungsabmessungen |
17.5 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|