Dokument herunterladen () von 20

118703
Modellcode: ESR5-NZ-21-24VAC-DC

Eaton ESR5 Sicherheits-Zweihandrelais, 24VDC/AC, zweikanalig, 2 Freigabepfade

Listenpreis €301.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
Katalognummer
118703
EAN
4015081168439
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.165 kg
Zertifikat(e)
IEC 62061
UL
CSA-C22.2 No. 14-95
EN 50178
CE
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL 508
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E29184
IEC 61508, Parts 1-7
2014/30/EU
IEC/EN 60204
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
EN 574 Part no. IIIC
Certified by UL for use in Canada
EN ISO 13849-1
Machines 2006/42/EG
Produkttyp
Sicherheitsrelais
Modellcode
ESR5-NZ-21-24VAC-DC

Feature & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
verstärkte Isolierung
Automatischer Start
2 Freigabestrompfade unverzögert
Basisisolierung
Überwachung von externem Schütz/Erweiterungseinheit
Sichere Isolierung
Ausstattung:
Zulassung nach UL
Abnehmbare Klemmen
Rückführkreis
TÜV-Zulassung
Funktionen
zweikanalig
Zweihand-Funktion
Material
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt

General information

Anschlussart
M3 Schraubklemmen
Stromverbrauch
60 mA, DC
125 mA, AC
Schutzart
IP20
Anschlussklemmen: IP20
Installationsort: ≥ IP54
Gehäuse: IP20
Einschaltdauer
100%
Störaussendung
nach EN 61000-6-4
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Gebrauchsdauer
240 month
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaubreite
22,5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Verlustleistung
Typisch 5,16 W
Produktkategorie
Elektronische Sicherheitsrelais
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Wiederholbereitschaftszeit
< 1000 ms
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Ebene E
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SILCL 3, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit
EN 574 Type III C
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508
Kat. 4, Kategorie
12,1 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel
Stoppkategorie (IEC 60204)
0
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Modul zum sicheren Unterbrechen von Stromkreisen
Sicherheitsrelais zur Überwachung der Zweihandsteuerung nach EN 574 Typ IIIC und Schutztürschalter
Schaltfrequenz
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten
Typ
  • Rückführkreis
  • Schutztür
Spannungsart
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Prooftest
240 Monate (Hohe Nachfrage)
Schaltvermögen
5 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge
0,4 W
5 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
Schwingfestigkeit
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Betriebstemperatur - min.
-20 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
< 75 %

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig
2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig
2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig
1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
Abisolierlänge (Hauptleiter)
7 mm
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Einschaltstrom
0,025 - 6 A
Stromversorgungschaltkreis
3 W (AC-betätigt 50/60 Hz)
1,5 W (DC-betätigt)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (Stromversorgung)
230 V AC
ca. 24 V DC am Eingang, Start- und Rückführkreis
Kurzschlussstrom
2,3 A, Eingabedaten
Kurzschlussschutz
Kurzschlussfest, 24 V, Sicherung für Steuerkreisversorgung, Steuerkreis
Sicherung 6 A gL/gG, Für Abgangsstromkreise, extern
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
6A gL/gG, NEOZED (Öffner), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten
10A gL/gG, NEOZED (Schließer), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten

Input/Output

Ausschaltleistung
110 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC
42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC
42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC
144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC
288 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC
42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC
1500 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC
42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC
88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC
Eingang
< 500 ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
Nennstrom
60 A
Anzahl Eingänge
zweikanalig
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt
0
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt
2
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt
0
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt
1
Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel
50 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
Ansprechzeit
50 ms typ. (bei Uₑ im Automatikbetrieb)
50 ms typ. (K1, K2 - Für UN Automatikbetrieb)
50 ms typ. (K1, K2 - für UN manueller Betrieb)
50 ms typ. (bei Uₑ im manuellen Modus)
Quadratischer Summenstrom
72 A² (ITH² = I1² + I2²)
Rückfallzeit
Normalerweise 20 ms
Widerstand
22 Ω (Impedanz)s
Schaltspannung
250 V
Dauerstrom
6 A S, Grenzdauerstrom
6 A Ö, Grenzdauerstrom

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5.16 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015