Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118908
+NZM3-4-XKR13O

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussblock für Adapteroberteil 4p, Größe 3

Listenpreis EUR25.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
Katalognummer
118908
EAN
4015081171071
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947-2
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL listed
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+NZM3-4-XKR13O

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstige

cLieferprogramm

Stromstärkewert
630 A
Rahmen
NZM2
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Hochleistungsschalter
  • Anschlussblock für NZM3 Komponentenadapter, Anschluss auf der Oberseite
Geeignet für
4-polig
Typ
Anschlussblock für Komponentenadapter
Benutzt mit
NZM3-4
PN3-4
Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
N(S)3-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
630 A
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Einbaulage
Oben montiert
Besondere Merkmale
  • Hochleistungsschalter
  • Anschlussblock für NZM3 Komponentenadapter, Anschluss auf der Oberseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.