Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff rot, Größe 4, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
119005
|
| EAN |
4015081171422
|
| Produkt Länge/Tiefe |
440 mm
|
| Produkthöhe |
230 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
3.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
NFPA79
CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 UL508A UL (Category Control Number DIHS) UL listed UL489 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) Specially designed for North America CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XHB-DAR-NA
|
| Merkmale |
Abschließbar
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung |
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
schwarz-gelber Blitzpfeil Verlängerungsachse Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2 Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker NOT-HALT |
| Typ |
Hauptschalterbausatz
|
| Benutzt mit |
PN4(-4)
NZM4(-4) N(S)4(-4) |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Farbe |
Rot
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden. Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Kann auch in der Position I geändert werden
Abschließbar am Schalter in der Position 0 Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
|