Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119032
CU-BAND5X24X1-BK

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband 400 A, 5x24x1mm, schwarz

Listenpreis EUR205.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
119032
EAN
4015081171590
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
CE marking
EN 60439-1
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
UL (File No. E248096)
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CU-BAND5X24X1-BK

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Lamelliert
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Geräteverdrahtungsmaterial
Mit Kupferband isoliert

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Stromstärke
400 A
Farbe
Schwarz, ähnlich RAL 9005
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC

Technische daten - mechanisch

Sammlschienendicke
9 mm
Querschnitt
120 mm²
Abmessungen - Bandspezifikation
5 mm x 24 mm x 1 mm
Lamellenstärke
1 mm
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
5

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.