Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119080
BP-DS-400/10-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtüren mit weißem Schwenkhebel, 400/10

Listenpreis EUR228.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119080
EAN
4015081172177
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
4.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DS-400/10-P-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.