Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119092
Modellcode: BP-DS-800/15-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtüren mit weißem Schwenkhebel, 800/15

Listenpreis EUR346.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119092
EAN
4015081172290
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
10.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DS-800/15-P-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.