Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119147
BPM-U-3S-400/4-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Schwenkhebel, IP54, HxB=460x400mm

Listenpreis EUR827.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119147
EAN
4015081172849
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
460 mm
Produktbreite
434 mm
Produktgewicht
2.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPM-U-3S-400/4-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
Einbau
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP54
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.