Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119166
Modellcode: BPZ-SS-1/250

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x250mm, (2 Stk.)

Listenpreis EUR45.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119166
EAN
4015081173037
Produkt Länge/Tiefe
232.5 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-SS-1/250

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Delivery program

Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Breite
250 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.