Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119167
BPZ-SS-1/270

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kantenschutz für Sockel, HxT = 100 x 270 mm, (2 Stück)

Listenpreis EUR51.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119167
EAN
4015081173044
Produkt Länge/Tiefe
266 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
1.65 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-SS-1/270

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
270 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
270 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.