Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

119294
BPZ-FPK-600/150-45

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte für H x B 150 x 600 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt, Kunststoff

Listenpreis EUR47.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119294
EAN
4015081174317
Produkt Länge/Tiefe
28.5 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
0.283 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FPK-600/150-45

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit 45-mm-Geräteausschnitt

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Kunststoff
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
24
Anzahl der Reihen
1
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.