Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119321
BPZ-MES-800/20-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1949 x 800 mm, 9-reihig

Listenpreis EUR1,044.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119321
EAN
4015081174584
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1949 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MES-800/20-ST

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Schwenkrahmen
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Anzahl der Reihen
9
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1949 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.