Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119359

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Shift-Back-Flansch B = 1200 mm

Listenpreis EUR155.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
119359
EAN
4015081174966
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
1140 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-FLP-1200-VS

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Pinsel
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Moosgummi
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
0
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
0
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Schutzart
IP30
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.