Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=600x800mm, geteilt 4/2
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
119932
|
| EAN |
4015081177721
|
| Produkt Länge/Tiefe |
675 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
325 mm
|
| Produktgewicht |
7.906 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSPBU0608-42
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Bodenblech
|