Dokument herunterladen () von 20

119935
Modellcode: XSPBU1008-64

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1000x800mm, geteilt 6/4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
119935
EAN
4015081177752
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
14.23 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSPBU1008-64

Produktspezifikationen

Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren