Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, F3A-Flansche XF, für B x T = 600 x 600 mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
121440
|
| EAN |
4015081192601
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSPTF0606-XF
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |