Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 2 Phasen, 18 qmm, Stift, 1m, 2M/56
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
121982
|
EAN |
4015081201822
|
Produkt Länge/Tiefe |
991 mm
|
Produkthöhe |
37 mm
|
Produktbreite |
22 mm
|
Produktgewicht |
0.636 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Kataloghinweise |
NUR 80 A
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
BB-UL-18/2P-2M/56
|
Benutzt mit |
BB-UL
Sammelschiene |
Typ |
|
Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
|
Elektrische Anschlussart |
Stift
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
Bemessungsstoßspannung |
10 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
56
|
Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Polzahl |
Sechsundfünfzig-polig
|
Farbe |
Sonstige
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
100 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
Querschnitt |
18 mm²
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Anzahl der modularen Abstände |
56
|
Anzahl der Phasen |
2
|
Teilungsabmessungen |
0 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
277 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
Funktionen |
Sammelschiene
|
Geeignet für |
56 Geräte
|