Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123730
Modellcode: IZMX-ST230AD

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Spannungsauslöser 220–240 V AC/DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
123730
EAN
4015081213351
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN Listed
IEC-Einstufung
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-ST230AD

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Für die Nachrüstung ist ein zusätzlicher Steuerleitungsanschlussblock erforderlich.
  • Für fest montierte Leistungsschalter→Nr. 156593 und Einschub-Leistungsschalter→Nr. 156590
  • Kann mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Spannungsauslöser kombiniert werden.
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Benutzt mit
IZMX16 Series, INX16 Series
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Technical Data - Electrical

Spannungsart
AC/DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
0,7 - 1,1 x Us
208–240 V AC (50/60 Hz)
208–250 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Nennstrom - max.
0,034 A (maximaler Haltestrom)
Bemessungsbetriebsstrom
0,034 A (maximaler Haltestrom)
Anlaufstromstärke
3,01 A (35 ms)
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Leistungsaufnahme
9 VA/W AC/DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
500 VA/W
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
22 ms (Us = 100%)
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.