Dokument herunterladen () von 20

184274
Modellcode: IZMX-ST230AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Spannungsauslöser 220–240 VAC/DC, 1

Listenpreis €401.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
184274
EAN
4015081784226
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-ST230AD-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Technical data - electrical

Spannungsart
AC/DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
208–240 V AC (50/60 Hz)
0,7 - 1,1 x Us
208–250 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Nennstrom - max.
0,034 A (maximaler Haltestrom)
Bemessungsbetriebsstrom
0,034 A (maximaler Haltestrom)
Anlaufstromstärke
3,01 A (35 ms)
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Leistgsaufnahme
9 VA/W AC/DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
500 VA/W
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A

Technical data - mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
  • Kann mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Spannungsauslöser kombiniert werden.
  • Nachrüstsatz
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Geeignet für
Leistungsschalter
Lastschalter
Überlastrelais
Benutzt mit
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.