Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123737
+IZMX-SR48DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Einschaltauslöser 48 V DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Einschaltmagnet
Katalognummer
123737
EAN
4015081213429
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.067 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-SR48DC

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
  • ohne Verriegelungsschalter.
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
35 ms (Us = 100%)
Arbeitsbereich der Steuerspannung
48 VDC
0,85 - 1,1 x Us
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
530 VA/W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
48 V
Spannungsart
Gleichstrom

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.