Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125331
SPX050A1-4A1N1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 37 kW, IP21, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, FR7

Listenpreis EUR8,728.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
125331
EAN
4015081229376
Produkt Länge/Tiefe
189 mm
Produkthöhe
630 mm
Produktbreite
237 mm
Produktgewicht
35 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E134360
DNV
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
CUL
CE
IEC/EN61800-5
UL 508C
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
SPX050A1-4A1N1

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
BACnet/IP, optional
CANopen®, optional
Modbus-TCP, optional
DeviceNet, optional
LonWorks, optional
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
6 (parametrierbar, max. 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1 (parametrierbar, 48 V DC/50 mA)
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
925 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
72 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP21
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Zwischenkreisdrossel
OLED-Anzeige
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FR7
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Netzspannung - max.
500 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
Optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
87 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
72 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 110% Überlast
45 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
3,6 kHz, 1 - 10 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
81 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
68 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
65 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
77 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480V 60Hz
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480V 60Hz 110% Überlast
60 HP

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.