Dokument herunterladen () von 20
Frequenzumrichter

SPX9000 Frequenzumrichter

Der Frequenzumrichter SPX ist besonders für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, bei denen es auf Zuverlässigkeit, Dynamik, Präzision und Leistung ankommt. Er findet Anwendung in Hub- und Fördereinrichtungen (Krane, Winden, Aufzüge, Lifte), Kompressoren und Ölpumpen, Häcksler, Mahlwerke, Mischer und Extruder sowie Auf- und Abwickler und Tunnelbohrmaschinen. Die Geräte sind nicht nur einfach zu handhaben, sie lassen sich auch gut an zusätzliche Prozessanforderungen komplexer oder kundenspezifischer Anwendungen anpassen, die von Permanentmagnet- oder Induktionsmotoren angetrieben werden. Die robuste Bauart gewährleistet einen effektiven Schutz gegen Störungen aus dem Versorgungsnetz. Der zuverlässige Betrieb wird durch ein ausgeprägtes Motorsteuerungskonzept und effektive Schutzfunktionen für Motor und Frequenzumrichter sichergestellt.

Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten
Präzise Drehzahlregelung von Permanentmagnetmotoren
Regelsystem
Hochdynamische Open-Loop und Closed-Loop-Vektorsteuerungen
Leistungsbereich
Von 0,75 kW/400 V bis 2 MW/690 V

Hauptmerkmale

  • Ein-/Ausgangserweiterung (I/O) durch einsteckbare Modulbaugruppen (5 Steckplätze)
  • Optionale Feldbusanschaltung (CANopen, PROFIBUS DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  • PID-Regelung und Leistungsfaktorkontrolle (PFC)
  • Sowohl direkte als auch parallele Schaltungen sind möglich
  • Mehrfachanzeige (Multi-Monitoring) zur gleichzeitigen Überwachung von bis zu 3 verschiedenen Messwerten
  • V/Hz-Regelung mit Spannungsanhebung und Schlupfkompensation
  • Interner Brems-Chopper in Ausführungen bis zur Baugröße FR9 immer integriert. Bei größeren Leistungen optional.
  • 230 V-Versionen auf Anfrage erhältlich

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Anwendungen.

Der Frequenzumrichter SPX9000 ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, u.a. für Hub- und Fördereinrichtungen (Krane, Winden, Aufzüge, Lifte), Kompressoren und Ölpumpen, Häcksler, Mahlwerke, Mischer und Extruder sowie Auf- und Abwickler und Tunnelbohrmaschinen. Dazu gehören Anwendungen der Lageregelung, die Synchronisation von Mehrmotorsystemen sowie die Steuerung und Synchronisation von Wickelsystemen. Aufgrund seiner überragenden Prozessorleistung ist der SPX9000 in der Lage, Absolutwertgeber oder Rotationsfeedback zu verwenden um eine präzise Motorsteuerung zu gewährleisten.

Perfekter Schutz für einen zuverlässigen Betrieb

Die in den Schutzarten IP21 (NEMA1), IP54 (NEMA12) und IP00 erhältlichen kompakten Gehäuse verfügen über einen integrierten RFI-Filter für zusätzliche Sicherheit. Die beiden Überlastmodelle (150 % und 110 %) schützen die Anwendung vor dem Stillstand im Notfall, die integrierten Drosseln und EMV-Filter gewährleisten einen wirksamen Schutz gegen jegliche Störungen im Versorgungsnetz. Bis zu einer Motorleistung von 30kW bei 400V ist ein Bremschopper in das Gehäuse integriert. 9000XDrive Konfigurationssofware

9000XDrive Konfigurationssoftware

Die 9000XDrive Software ermöglicht eine einfache Parametrierung. Die Parameter können von den Anwendern hoch- und heruntergeladen werden, sie können aber auch modifiziert, gespeichert und auf eine unbegrenzte Anzahl von Antrieben hochgeladen werden. Es ist auch möglich, die Parameter auszudrucken oder mit vordefinierten Werten zu vergleichen. Mit den benutzerdefinierten Funktionen kann der Bediener Referenzwerte einstellen, den Frequenzumrichter starten und stoppen und die Signale sowie die Echtzeitwerte überwachen. Zur Vereinfachung der Parametrierung können diese Werte grafisch dargestellt werden.

Eaton unterstützt Sie bei allen Belangen rund um das Thema Energieeffizienz.

Die ErP-Richtlinie und der zunehmende Automatisierungsgrad der Maschinen erhöhen die Nachfrage nach Frequenzumrichtern, selbst in einfachen Anwendungen. Was bedeutet die Einhaltung der ErP-Richtlinie für Sie, und wie können Sie Ihre Anwendungen effizienter machen? Sie finden Antworten auf diese und viele andere Fragen in unseren umfangreichen White Papers und Broschüren für Energieeffizienz von Eaton.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015