Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Frequenzumrichter

PowerXL DG1 Frequenzumrichter

Fordert mehr Flexibilität. Eatons Frequenzumrichter PowerXL DG1 General Purpose wurden für die anspruchsvollen kommerziellen und industriellen Anwendungen von heute entwickelt. Mit einem branchenführenden Energieeffizienz-Algorithmus, hoher Kurzschlussfestigkeit und robustem Design bietet der DG1 Kunden eine gesteigerte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit.
Interne Zwischenkreisdrossel
THDi-Spitzenwert: 30 %
Single Drive und Multi-Drive Konfigurationen
Für eine breite Palette von Multipumpen- und Lüfteranwendungen geeignet
Fire Mode
um Ihre Anlagen im Brandfall zu schützen

Hauptmerkmale

  • EMI/RFI-Filter serienmäßig in allen Antrieben - erfüllt EMC-Kategorie C2

Einfache Parametrierung

Die Parametrierung des PowerXL DG1 Frequenzumrichters erfolgt schnell und einfach über die integrierte LCD-Anzeige. Insgesamt müssen nur 18 Basisparameter mit den Nennwerten des Motors wie Motorspannung, -strom oder-frequenz sowie grundlegenden Applikationseinstellungen eingestellt werden. Zur einfacheren Bedienbarkeit ist die jeweilige Landessprache wählbar, wodurch aufwendiges Suchen im Handbuch vermieden werden kann. Anschließend kann die Applikation direkt in Betrieb genommen werden.

Robust in rauer Umgebung

Alle Geräte zeichnen sich durch eine hohe Hitzebeständigkeit aus und liefern die volle Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu +50 °C. Der 100 kA kurzschlussfeste Ausgang entspricht dem Klassenbestwert am Markt. Besonders langlebige Lüfter und eine flexibel einstellbare Lüftersteuerung sorgen für mehr Zuverlässigkeit. Die DG1-Geräte verfügen über einen erhöhten Platinenschutz. Dieser ermöglicht den Frequenzumrichtern, auch Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiver Umgebungsluft zu trotzen. Die hohe Schutzart (IP54) ermöglicht den Einsatz sogar in Bereichen, wo kein Schaltschrank vorhanden ist.

Power Xpert inControl die Eaton-Plattform für eine optimale Parametrierung

Mit der PC-Software Power Xpert inControl steht der PowerXL-Familie ein leistungsfähiges Tool für die Inbetriebnahme zur Verfügung. Neben Parametrierung und Diagnose kann das DG1-interne Oszilloskop konfiguriert und ausgelesen werden. So sind Aufzeichnungen im 10ms Raster für bis zu acht Kanäle gleichzeitig möglich. Die Power Xpert inControl dient nicht nur der DG1 als Plattform, sondern wird auch für alle zukünftigen kommunikationsfähigen Eaton-Geräte eingesetzt werden.

Eaton unterstützt Sie bei allen Belangen rund um das Thema Energieeffizienz.

Die ErP-Richtlinie und der zunehmende Automatisierungsgrad der Maschinen erhöhen die Nachfrage nach Frequenzumrichtern, selbst in einfachen Anwendungen. Was bedeutet die Einhaltung der ErP-Richtlinie für Sie, und wie können Sie Ihre Anwendungen effizienter machen? Sie finden Antworten auf diese und viele andere Fragen in unseren umfangreichen White Papers und Broschüren für Energieeffizienz von Eaton.

PowerXL DG1 Allzweckantriebe

Die regelbaren Frequenzumrichter wurden für die anspruchsvollen kommerziellen und industriellen Anwendungen von heute entwickelt

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015