Dokument herunterladen () von 20

125M14C

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 125 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 38 x 112 mm, CSA

Listenpreis EUR117.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
125M14C
EAN
5027590429818
UPC
051712551144
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
214.6 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
125 A
Bauform
HRCII-MISC
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Betriebsklasse
Sonstige
Kontaktmaterial
Britisches Design, Strombegrenzend, HRC Form II
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Anschlusstechnik
Offset-Endblattanschluss
Baugröße
Sonstige
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Material
Keramikkörper
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Einspeisesäulen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.