Dokument herunterladen () von 20

125NHG01B-400
Modellcode: NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
125NHG01B-400
EAN
5027590429986
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
294.667 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH01
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0235

Produktspezifikation exportieren