Dokument herunterladen () von 20

126011
Modellcode: XME1208C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=300x800mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
126011
EAN
4015081236008
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
310 mm
Produktgewicht
1.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XME1208C

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren