Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 125 A, AC 12 kV, 76 x 360 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder, Anschlussfahnen Ausführung 6B
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
12AKGH6B125
|
| EAN |
5027590430500
|
| Produkt Länge/Tiefe |
359 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
76.2 mm
|
| Produktgewicht |
1339.333 g
|
| Zertifikat(e) |
BS 2692-1
|
| Produkttyp |
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Sicherungsgröße |
76 x 359 mm
|
| Ausschaltvermögen |
20 kA
|
| Installationstechnik |
Luft
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Produktanwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstiges
|
| Standard |
British Standard
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Schlagmelder |
Ja
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Sicherungsdurchmesser |
76 mm
|
| Abschaltleistung |
20 kAIC
|
| Baugröße |
76 x 359 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|
| Sicherungstyp |
AKGH
|