Dokument herunterladen () von 20

12BDGHA20

Eaton Bussmann series BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung, 20 A, 12 kV AC, 359 x 50,8 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder

Listenpreis €416.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12BDGHA20
EAN
5027590431125
UPC
051712240963
Produkt Länge/Tiefe
359 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
2100 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Produkttyp
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Sicherungsgröße
51 x 359 mm
Ausschaltvermögen
40 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Läufe
1
Bauform
Verschraubt
Sicherungsform
zylindrisch
Element
Silber
Lichtbogen (I2T)
1,6 x 102
Widerstand
63,3 Ohm
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
40 kAIC
Baugröße
51 x 359 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
12 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
BDGH

Produktspezifikation exportieren