Foto ist repräsentativ
Download
Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 90 A, AC 12 kV, 441 x 76,2 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
Katalognummer |
12BFGHO90
|
EAN |
5027590432139
|
Produkt Länge/Tiefe |
359 mm
|
Produkthöhe |
76.2 mm
|
Produktbreite |
373 mm
|
Produktgewicht |
4.257 g
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Produkttyp |
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
Stromstärkewert |
90 A
|
Sicherungsgröße |
76 x 359 mm
|
Ausschaltvermögen |
40 kA
|
Installationstechnik |
Luft
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Produktanwendung |
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
|
Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
Standard |
Britische Norm
|
Betriebsklasse |
Sonstige
|
Spannungsart |
AC
|
Mit Schlagmelder |
Ja
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Sicherungsform |
zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Sicherungsdurchmesser |
76 mm
|
Abschaltleistung |
40 kAIC
|
Baugröße |
76 x 359 mm
|
Montageart |
Einclipsbar
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
|
Sicherungstyp |
BFGH
|