Dokument herunterladen () von 20

12FDLNJ10

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 10 A, AC 12 kV, 2 Zoll, 51 x 292 mm, Vollbereich, DIN

Listenpreis EUR296.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12FDLNJ10
EAN
5027590432269
Produkt Länge/Tiefe
360 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1428 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
50 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Ganze Bandbreite
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse volle Reichweite

Product specifications

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • für den Innenbereich
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren