Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 16 A, AC 12 kV, 2 Zoll, 51 x 292 mm, Vollbereich, DIN
Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
Katalognummer |
12FDLNJ16
|
EAN |
5027590432276
|
Produkt Länge/Tiefe |
292 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
51 mm
|
Produktgewicht |
1620 g
|
Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 |
Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
Produkttyp |
DIN-Mittelspannungssicherung
|
Stromstärkewert |
16A
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Ganze Bandbreite
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
Baugröße |
51 x 292 mm
|
Standard |
DIN
|