Dokument herunterladen () von 20

12FXLNJ80

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 80 A, AC 12 kV, 3,5 Zoll, 88 x 292 mm, Vollbereich, DIN

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12FXLNJ80
EAN
5027590116862
Produkt Länge/Tiefe
38.6 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
3980 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
12 kV
Spannungsart
AC
Ausschaltvermögen
50 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Ganze Bandbreite
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse volle Reichweite

Product specification

Baugröße
88 x 292 mm
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren