Ölsicherungseinsatz, Mittelspannung, 40 A, AC 12 kV, BS2692 F01, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
|
| Katalognummer |
12OEFMA40
|
| EAN |
5027590432610
|
| UPC |
051712585446
|
| Produkt Länge/Tiefe |
254 mm
|
| Produkthöhe |
63.5 mm
|
| Produktbreite |
63.5 mm
|
| Produktgewicht |
1900 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
ESI 12-8 |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
IEC60282-1 |
| Produkttyp |
Mittelspannungsölsicherung
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Ausschaltvermögen |
40 kA
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Widerstand |
28,2
|
| Anwendung |
Primärseitiger Schutz des Transformators und ölgefüllte Sicherungslastschalter-Kombieinheit
|
| Sicherungsgröße |
254 x 63,5 mm
|
| Standard |
Britische Norm
|