Dokument herunterladen () von 20

12OHFMA90

Ölsicherungseinsatz, Mittelspannung, 90 A, AC 12 kV, BS2692 F01, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR306.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
Katalognummer
12OHFMA90
EAN
5027590432719
UPC
051712504324
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
63.5 mm
Produktgewicht
1900 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
ESI 12-8
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
IEC60282-1
Produkttyp
Mittelspannungsölsicherung

Electrical data

Stromstärkewert
90 A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
45 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung

Product specifications

Anwendung
Primärseitiger Schutz des Transformators und ölgefüllte Sicherungslastschalter-Kombieinheit
Sicherungsgröße
254 x 63,5 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.