Dokument herunterladen () von 20

12OLFMA80

Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 80 A, AC 12 kV, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
Katalognummer
12OLFMA80
EAN
5027590432924
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
63.5 mm
Produktgewicht
1.94 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
ESI 12-8
Zertifikat(e)
BS
IEC
Produkttyp
Mittelspannungsölsicherung

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung

Product specifications

Anwendung
Primärseitiger Schutz des Transformators und ölgefüllte Sicherungslastschalter-Kombieinheit
Sicherungsgröße
254 x 63,5 mm
Standard
British Standard

Produktspezifikation exportieren