Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 10 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, Pufferung, DIN
Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
Katalognummer |
12SDLNA10
|
EAN |
5027590433037
|
Produkt Länge/Tiefe |
294 mm
|
Produkthöhe |
51.3 mm
|
Produktbreite |
51.3 mm
|
Produktgewicht |
1513.333 g
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Produkttyp |
DIN-Mittelspannungssicherung
|
Stromstärkewert |
10 A
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Baugröße |
51 x 292 mm
|
Standard |
DIN
|